TCAN1462EVM

TCAN1462-Q1 車載信号改善対応 CAN FD トランシーバの評価基板

TCAN1462EVM

ご注文はこちら

概要

この評価基板 (EVM) は TCAN162DRQ1 を実装済みであり、信号改善対応 (SIC) ネットワークでトランシーバの動作評価に使用できます。ユーザー ガイドに記載のように、この評価基板のトランシーバを置き換え、複数のジャンパを設定すると、いずれも 8 ピン の CAN トランシーバである TCAN1042(V)/51(V)、TCAN1044(A)(V)/57(A)(V)、TCAN1462(V) と組み合わせて使用するようにこの評価基板を構成できます。

特長
  • 構成可能な SIC (信号改善対応) ネットワーク
  • I/O 電圧範囲は、3.3V と 5V の各マイコンをサポート
  • ESD2CAN24-Q1 を内蔵し、30kV の ESD (静電気放電) 保護を実現
  • ISO11898-2 の要件に適合
  • -40°C から 125°C までの特性を想定
CAN トランシーバ
TCAN1042-Q1 車載対応、フレキシブル データ レート対応、故障保護機能搭載、CAN トランシーバ TCAN1042V-Q1 車載対応、I/O レベル シフト機能と障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート対応、CAN トランシーバ TCAN1044A-Q1 車載対応、スタンバイ機能搭載、拡張版 CAN トランシーバ TCAN1462-Q1 車載、スタンバイ機能搭載、CAN FD SIC (信号改良機能) トランシーバ

 

ESD 保護ダイオード
ESD2CAN24-Q1 車載対応、各種車載ネットワーク向け、デュアル、3pF、±24V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD2CANFD24-Q1 車載、各種車内ネットワーク向け、デュアル、2.5pF、±24V、25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD2CANXL24-Q1 車載用、各種車内ネットワーク向け、デュアル 1.75pF、±24V、±20kV ESD 保護ダイオード
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TCAN1462EVM — TCAN1462-Q1 車載信号改善対応 CAN FD トランシーバの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TCAN1462EVM TCAN1462-Q1 車載信号改善対応 CAN FD トランシーバの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TCAN1462-Q1 Evaluation Module With SIC Network PDF | HTML 2021/10/21
証明書 TCAN1462EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/07/19