TCAN1043DEVM

TCAN1043x-Q1 フォルト保護機能搭載、CAN FD 対応、CAN トランシーバの評価基板

TCAN1043DEVM

ご注文はこちら

概要

TI の TCAN1043xx-Q1 評価基板 (EVM) は、TCAN1043xx-Q1 CAN FD トランシーバの動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板 (EVM) を使用すると、VIO、EN、INH、nSTB、VSUP、WAKE、nFAULT の各ピンを使用してシステム レベルの評価を実行することができます。また、この評価基板は、バス終端、バス フィルタリング、保護の各概念も実現します。

特長
  • CAN トランシーバのすべてのピンに簡単にアクセスできます
  • 一般的な保護 / フィルタリング部品のパッド付属
  • 複数のジャンパを使用して、終端の選択的な有効化が可能
CAN トランシーバ
TCAN1043-Q1 車載対応、フレキシブル データ レートとウェークアップ入力を採用した CAN FD トランシーバ TCAN1043A-Q1 車載対応、ウェークとインヒビットとスリープの各機能搭載、CAN-FD トランシーバ TCAN1043G-Q1 CAN FD / ウェークアップ入力搭載故障保護 CAN トランシーバ TCAN1043H-Q1 車載対応、ウェークアップ入力採用、70V、バス障害保護機能搭載、CAN FD トランシーバ TCAN1043HG-Q1 車載対応、ウェークアップ入力採用、5Mbps のフレキシブル データ レート、70V、バス障害保護機能搭載、CAN FD トランシーバ TCAN1463-Q1 車載、インヒビット (INH) 機能と WAKE 機能搭載、低消費電力、CAN FD SIC (信号改良機能) 対応トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TCAN1043DEVM

TCAN1043xx-Q1 障害保護機能搭載、CAN FD 対応、低消費電力 CAN トランシーバの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TCAN1043DEVM

TCAN1043xx-Q1 障害保護機能搭載、CAN FD 対応、低消費電力 CAN トランシーバの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TCAN1043DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TCAN1043HG-Q1 Evaluation Module 2017/10/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ