TCAN1043AEVM
TCAN1043A バス フィルタリングと nFAULT と状態評価の各機能搭載、DYY CAN トランシーバの評価基板
TCAN1043AEVM
概要
TI の TCAN1043AEVM は、DYY パッケージーに封止の TCAN1043A-Q1 と TCAN1043M-Q1 の各 CAN FD トランシーバの動作と性能を評価するのに役立ちます。
この評価基板 (EVM) を使用すると、VIO、EN、INH、nSTB、VSUP、WAKE、nFAULT の各ピンを使用してシステム レベルの評価を実行することができます。また、この評価基板は、バス終端、バス フィルタリング、保護の各要素も実現します。
特長
- CAN トランシーバのすべてのピンに簡単にアクセスできます
- CAN バス向けの一般的な保護部品やフィルタ部品に対応できる PCB フットプリントを確保済み
- 使いやすさを向上させるためにシルクスクリーンの表示を徹底
- 複数のジャンパを使用して、終端の選択的な有効化が可能
CAN トランシーバ
購入と開発の開始
評価ボード
TCAN1043AEVM — TCAN1043A バス・フィルタリングと nFAULT と状態評価の各機能搭載、DYY CAN トランシーバの評価基板
TCAN1043AEVM — TCAN1043A バス・フィルタリングと nFAULT と状態評価の各機能搭載、DYY CAN トランシーバの評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | TCAN1043AEVM Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/07/26 | |||
証明書 | TCAN1043AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/10/09 |