TCAN-SOIC8-EVM

TCAN-SOIC8-EVM

ご注文はこちら

概要

TCAN-SOIC8-EVM は、ユーザーが TI の 8 ピン CAN トランシーバ デバイスを評価する手段として開発されました。このボードを採用すると、部品のフットプリントやジャンパのオプションに関してフレキシブルな評価を実行できます。

特長
  • CAN バスにおける標準終端と分割終端
  • フィルタ コンデンサ、同相モード チョーク、TVS ダイオードに対応するフットプリントにより、RF ノイズや過渡パルスから CAN バスを保護
  • 一般的な 8 ピン SOIC ソケットと CAN SiC 負荷に対応するフットプリント
  • DSUB9 コネクタは CAN バス信号と GND に対応し、一般的な車載用ケーブル ハーネス接続に使用される
  • 構成用と制御用のすべてのデジタル信号がヘッダーに出力されるためアクセスが容易に
  • 汎用ピンのさまざまな機能の使用に対応するマルチウェイ ジャンパ
CAN トランシーバ
SN55HVD251 — 産業用 CAN トランシーバ SN65HVD230 — スタンバイ モード付き 3.3V CAN トランシーバ SN65HVD231 — 3.3V CAN トランシーバ、スリープ モード付 SN65HVD232 — 3.3V CAN トランシーバ SN65HVD233 — スタンバイ モードとループバック機能搭載、3.3V CAN トランシーバ SN65HVD234 — 3.3V CAN トランシーバ、スリープ モード付 SN65HVD235 — 3.3V CAN、スタンバイ モード、自動ボーレート ループバック付 SN65HVD251 — ループ遅延の短い高速 CAN トランシーバ TCAN1042-Q1 — 車載対応、フレキシブル データ レート対応、故障保護機能搭載、CAN トランシーバ TCAN1042G-Q1 — 車載対応、5Mbps のフレキシブル データ レートに対応、障害保護機能搭載、CAN トランシーバ TCAN1042GV-Q1 — 車載対応、I/O レベル シフト機能搭載、5Mbps のフレキシブル データ レート、障害保護機能搭載の CAN トランシーバ TCAN1042H — フレキシブル データ レート対応、 故障保護機能付き CAN トランシーバ TCAN1042H-Q1 — 車載対応、70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート対応、CAN トランシーバ TCAN1042HG — フレキシブル データ レート対応、 故障保護機能付き CAN トランシーバ TCAN1042HG-Q1 — 車載対応、70V バス障害保護機能搭載、5Mbps のフレキシブル データ レート対応、CAN トランシーバ TCAN1042HGV — フレキシブル データ レート対応、 故障保護機能付き CAN トランシーバ TCAN1042HGV-Q1 — フレキシブル データレート対応、車載用、故障保護機能搭載 CAN トランシーバ TCAN1042HV — フレキシブル データ レート対応、 故障保護機能付き CAN トランシーバ TCAN1042HV-Q1 — 車載対応、I/O レベル シフト機能と 70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート対応、CAN トランシーバ TCAN1042V-Q1 — 車載対応、I/O レベル シフト機能と障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート対応、CAN トランシーバ TCAN1044-Q1 — 車載対応、高速 CAN トランシーバ TCAN1044A-Q1 — 車載対応、スタンバイ機能搭載、拡張版 CAN トランシーバ TCAN1044AEV-Q1 — 車載グレード 0、スタンバイ機能搭載、拡張版 CAN FD トランシーバ TCAN1044V — スタンバイ モードと障害保護機能搭載、1.8V I/O サポート、CAN FD トランシーバ TCAN1057A-Q1 — 車載、サイレント モード搭載、拡張版 CAN トランシーバ TCAN1057AEV-Q1 — 車載、サイレント モード搭載、拡張グレード 0 CAN トランシーバ TCAN1462-Q1 — 車載、スタンバイ機能搭載、CAN FD SIC (信号改良機能) トランシーバ TCAN1472-Q1 — 車載対応、スタンバイ機能搭載、信号改良対応 CAN FD トランシーバ TCAN330 — 3.3V CAN トランシーバ TCAN332 — 3.3V CAN トランシーバ TCAN334 — 3.3V CAN トランシーバ TCAN337 — 3.3V CAN トランシーバ TCAN3403-Q1 — 車載、フレキシブル I/O とスタンバイ モード搭載、3.3V、CAN FD (フレキシブル データ レート) トランシーバ TCAN3404-Q1 — 車載、シャットダウン モードとスタンバイ モード搭載、3.3V CAN FD (フレキシブル データ レート) トランシーバ TCAN3413 — フレキシブル IO とスタンバイ モードに対応、3.3V CAN FD トランシーバ TCAN3414 — シャットダウン モードとスタンバイ モード搭載、3.3V CAN FDトランシーバ TCAN4420 — 極性コントロール付き CAN トランシーバ TCAN6062 — スタンバイ モードを備えた CAN XL トランシーバ TCAN6062-Q1 — スタンバイ モードを備えた車載 CAN XL トランシーバ TCAN844-Q1 — 車載、コスト最適化済みの CAN FD トランシーバ TCAN857-Q1 — 車載、サイレント モード搭載、コスト最適化済みの CAN FD トランシーバ TCAN942H-Q1 — 車載、48V システム用スタンバイ機能搭載、CAN FD トランシーバ TCAN944-Q1 — スタンバイ モードを備えた車載 CAN トランシーバ TCAN957-Q1 — Automotive CAN transceiver with silent mode
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TCAN-SOIC8-EVM — 8 ピン SOIC パッケージ封止の CAN トランシーバ向け、ユニバーサル評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TCAN-SOIC8-EVM — 8 ピン SOIC パッケージ封止の CAN トランシーバ向け、ユニバーサル評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Universal 8-pin CAN Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024/09/05
証明書 TCAN-SOIC8-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/06/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ