TCAN-SOIC14-EVM
ユニバーサル SOIC 14 ピン CAN 評価基板
TCAN-SOIC14-EVM
概要
ユニバーサル SOIC 14 ピン CAN 評価基板 (EVM) を採用すると、ユーザーは TI の 14 ピン CAN トランシーバ ファミリすべてを評価できます。ユニバーサル 14 ピン CAN EVM は、トランシーバを実装し、EVM上のジャンパを設定することで、TI のすべての 14 ピン CAN トランシーバ ファミリと組み合わせて使用するように構成可能です。
また、このEVMは SIC ネットワーク用のフットプリントが複数あり、ユーザーが取り付けた J10 と J11 経由で CAN バス ラインに接続できます。SIC ネットワークを CANH および CANL に接続すると、信号に反射とリンギングを追加することで、ノイズの多い CAN バスをシミュレートできます。この機能は、非常にノイズの多い環境でトランシーバの信頼性をテストするために使用できます。
特長
- CAN バスにおける標準終端と分割終端
- フィルタ コンデンサ、同相モード チョーク、TVS ダイオードに対応するフットプリントにより、RF ノイズや過渡パルスから CAN バスを保護
- 一般的な 14 ピン SOIC ソケットと CAN FD SIC 負荷に対応するフットプリント
- DSUB9 コネクタは CAN バス信号と GND に対応し、一般的な車載用ケーブル ハーネス接続に使用される
- 構成用と制御用のすべてのデジタル信号がヘッダーに出力されるためアクセスが容易に
- 汎用ピンのさまざまな機能の使用に対応するマルチファンクション ジャンパ
- バナナ ジャック ケーブル
- 電源
- 信号ジェネレータ
CAN トランシーバ
購入と開発の開始
評価ボード
TCAN-SOIC14-EVM — ユニバーサル SOIC 14 ピン CAN 評価基板
TCAN-SOIC14-EVM — ユニバーサル SOIC 14 ピン CAN 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TCAN-SOIC14-EVM Universal 14-pin CAN Evaluation Module | PDF | HTML | 2025/04/28 | ||
| 証明書 | TCAN-SOIC14-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/04/15 |