TAS67CD-AEC
TAS67CD-AEC Class-D アンプのオーディオ拡張カード
TAS67CD-AEC
概要
TAS67CD-AEC アドオン カードは、2 つの 4 チャネル TAS67x クラス D オーディオ アンプ IC を実装しており、オーディオ拡張カード (AEC) フォーム ファクタ コネクタを介して TI のオーディオ DSP EVM と互換性があります。それぞれのアドオン カードは、最大 8 チャネルの 50W 増幅デジタル オーディオ出力をもたらします。
特長
- 各チャネルあたり最大 50W の出力、最大 8 チャネル、4mm のバナナ プラグ出力
- 以下と互換性のある TI DSP オーディオ拡張カード (AEC) フォーム ファクタ:
- AUDIO-AM275-EVM
- AUDIO-AM62D-EVM
- アンプ PVDD の電源入力は、バナナ プラグ経由で 4.25V ~ 18.5V
- アンプ電源の逆極性と過電圧からの保護
- TAS67CD-AEC PCB アセンブリが含まれます
- 取り付け用ハードウェアが付属しています
- スピーカーは付属していません
購入と開発の開始
評価ボード
TAS67CD-AEC — TAS67x オーディオ アンプの評価向け、オーディオ拡張カード
TAS67CD-AEC — TAS67x オーディオ アンプの評価向け、オーディオ拡張カード
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS67CD-AEC EVM User's Guide | PDF | HTML | 2025/01/13 | ||
| 証明書 | TAS67CD-AEC EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/05/14 |