TAS6501Q1EVM

TAS6501-Q1 評価基板

TAS6501Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TAS65x1-Q1 評価モジュール (EVM) は、統合デジタル信号処理 (DSP) を備えた TAS6511-Q1 および TAS6501-Q1 シングル チャネル クラス D アンプのすべての機能を紹介します。PurePath™ Console という GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用して、USB と評価基板 (EVM) の間でインターフェイスを確立します。この評価基板 (EVM) は、光学系と同軸系の SPDIF 入力、I2S、TDM、USB インターフェイス経由のオーディオ入力を受け入れます。

特長
  • 30W TAS6511-Q1 または 15W TAS6501-Q1 の出力電力 (THD + N のときに、10% DSP 採用 14.4V の電源電圧アンプを使用し、4Ω 負荷のときに出力)
  • オプションの低レイテンシの信号パスを確保し、時間に制約のあるアクティブ ノイズ キャンセル (ANC) とロード ノイズ キャンセレーション (RNC) アプリケーションを実現する
  • EVM は省スペース パッドダウン TSSOP および QFN パッケージ オプションで提供されています
  • 光学、SPDIF、USB、PSIA (I2S/TDM) の各オーディオ入力オプション
  • デバイスを評価し、リアルタイム負荷診断、熱監視とフォールドバック、SpeakerGuard Pro 電力制限、PVDD 監視とフォールドバック、ゲイン補償バイクワッド、その他のデバイス保護とオーディオ処理機能などの機能を構成するための PPC3 GUI を使用するオンボード USB から I2C への変換コントローラ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR51450 36V、5A、同期整流降圧コンバータ TLV62568 SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ

 

I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ
PCA9306 2 ビット双方向、400kHz I2C/SMBus 電圧レベル シフタ

 

オーディオ コーデック
DIR9001-Q1 車載カタログ、96kHz 24 ビット デジタル オーディオ インターフェイス レシーバ

 

クロック ジェネレータ
CDCE913 プログラマブル 1-PLL VCXO クロック シンセサイザ、2.5V または 3.3V LVCMOS 出力

 

デジタル マルチプレクサ / エンコーダ
SN74LVC2G157 シングル、2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサ

 

パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM82903 インダクタ内蔵、3V ~ 17V、3A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ モジュール

 

リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS3897 アクティブ ハイ、オープン ドレイン出力、シングル チャネル、超小型、調整可能なスーパーバイザ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS736 逆電流保護機能とイネーブル搭載、400mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS768 パワー グッドとイネーブル搭載、1A、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

ロード スイッチ
TPS22965-Q1 車載、調整可能な立ち上がり時間と、出力放電機能搭載、単一チャネル、5.7V、4A、16mΩ のロード スイッチ

 

反転バッファとドライバ
SN74LVC1GU04 シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

 

発振器
LMK6C 低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、LVCMOS、発振器

 

車載オーディオ アンプ
TAS6501-Q1 車載対応、ロード ダンプ対応機能搭載、2.1MHz、15W、モノラル チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ

 

電圧レベル シフタ
SN74AVC2T244 デュアル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

 

非反転バッファとドライバ
SN74LVC2G07 オープン ドレイン出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

TAS6501Q1EVM TAS6501-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

TAS6501RGEQ1EVM — TAS6501-Q1 evaluation module for 2.1-Mhz, 30-W, mono-channel, digital-input class-D audio amplifier

サポート対象の製品とハードウェア

TAS6501RGEQ1EVM TAS6501-Q1 evaluation module for 2.1-Mhz, 30-W, mono-channel, digital-input class-D audio amplifier

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

TAS6501-Q1-DESIGN — TAS6501-Q1 technical documentation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載オーディオ アンプ
TAS6501-Q1 車載対応、ロード ダンプ対応機能搭載、2.1MHz、15W、モノラル チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS6501Q1EVM TAS6501-Q1 評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TAS6511Q1EVM TAS6511-Q1 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。