TAS5830EVM
TAS5830 評価基板
TAS5830EVM
概要
TAS5830EVM は、TAS5830 Class-D 閉ループ アンプの性能を提示します。この評価基板(EVM)はスタンドアローンの EVM であり、機能するために追加の回路は必要ありません。ユーザーは TAS5830EVM をステレオまたはモノラル出力で構成できます。また、TAS5830 Class-H アルゴリズムの使用に向けたオプションの昇圧電源も搭載しています。
特長
- オーディオ エンベロープ トラッキングに適した、TAS5830 の Class-H アルゴリズム
- 内蔵 LM5155 で、お客様のシステム設計も役立つリファレンスを提示
- 入力信号のフレキシブルな配線取り回し (USB、アナログ、光学、外部 I2S) を実現
- PurePath™ Console 3 ソフトウェア (GUI 形式) を通じた、デモ、評価、開発の環境
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TAS5830EVM — TAS5830 の評価基板
TAS5830EVM — TAS5830 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS5830 Evaluation Module | PDF | HTML | 2025/05/02 |