TAS5755MEVM
TAS5755M 評価基板
TAS5755MEVM
概要
TAS5755M 評価基板は、テキサス・インスツルメンツの TAS5755M デバイスを実証します。TAS5755M は、高性能 PWM プロセッサと Class-D オーディオ パワー アンプを組み合わせた製品です。この EVM は、2 つのシングルエンド (SE) スピーカーと BTL サブウーファ (2.1ch)、または 2 つのブリッジ接続 (BTL) スピーカ (2.0ch) で構成できます。TAS5755M には、サラウンド サウンド (3D) などの追加のオーディオ処理機能があります。
特長
- チャネルの評価基板の設計
- USB インターフェイス
- 光または同軸入力による標準的な I2S データ入力
- アナログ デジタル コンバータを介したアナログ入力
- サブウーファ接続 - PWM 端子が外部サブウーファ ボードに PWM 信号と電源を供給
- EVM ソフトウェア GUI を使用して、制御信号ゲインとデータのフォーマットにアクセス
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TAS5755MEVM — TAS5755M 2x45W(2x18W + 1x45W)デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール
TAS5755MEVM — TAS5755M 2x45W(2x18W + 1x45W)デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLOC257 — TAS57X1 GUI TAS57x1_v2.1_Build_8
サポート対象の製品とハードウェア
製品
汎用オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
SLOC257 — TAS57X1 GUI TAS57x1_v2.1_Build_8
製品
汎用オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc257 or www.ti.com/lit/xx/sloc257a/sloc257a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC257. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS5755EVM Evaluation Module (Rev. A) | 2017/10/18 | |||
| 証明書 | TAS5755MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |