TAS5624ADDVEVM
TAS5624A および TAS5622A 評価モジュール
TAS5624ADDVEVM
概要
The TAS5622-TAS5624DDVEVM PurePath™ EVM demonstrates the most recent version of TAS5622DDV or TAS5624DDV integrated circuit power stage. TAS5622 and TAS5624 are high-performance, integrated Stereo Feedback Digital Amplifier Power Stages designed to drive 3Ω speakers at up to 165W per channel for TAS5622 and 200W per channel for TAS5624. They require only passive demodulation filters to deliver efficient high quality audio amplification.
The EVM can be configured as 2 BTL channels for stereo evaluation or 1 PBTL (parallel BTL) channel for subwoofer evaluation. Together with a TI Input-USB Board 3, it provides a complete stereo digital audio amplifier system which includes digital input (S/PDIF), analog inputs, interface to PC and DAP features like digital volume control, input and output mixers, automute, tone controls, loudness, EQ filters and dynamic range compression (DRC). There are configuration options for power stage failure protection.
特長
購入と開発の開始
TAS5624ADDVEVM — TAS5624A および TAS5622A 評価モジュール
TAS5624ADDVEVM — TAS5624A および TAS5622A 評価モジュール
SLOC265 — TAS5558 GUI Files
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PWM 変調器
ハードウェア開発
評価ボード
SLOC265 — TAS5558 GUI Files
製品
PWM 変調器
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
設計ファイル
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TAS5624ADDVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TAS5622-TAS5624DDVEVM (Rev. A) | 2014/05/08 |