TAS2505-Q1EVM
TAS2505-Q1 診断機能搭載、オーディオ アンプの評価ボード
TAS2505-Q1EVM
概要
TAS2505-Q1EVM 評価基板 (EVM) は、TAS2505-Q1 向けの包括的なデモ / 評価リファレンス デザインです。この製品は、アナログ、デジタル、混合入力に対応する低消費電力 Class-D デジタル オーディオ アンプです。この EVM は、TI のコーデック制御ソフトウェアを使用するか、外部の I2C/SPI コマンドを使用して USB 経由で制御することができます。このアンプには、グランドへの短絡、電源への短絡、端子間の短絡、過熱を検出するネイティブ故障検出機能があり、2 つのサンプル外部回路は、開放負荷検出機能を追加する方法を示します。
特長
- Class-D BTL モノラル スピーカ アンプ、2.6W で 10% の THD (4Ω、5.5V)
- 負荷診断機能:GND への出力短絡、端子間の短絡、電源への出力短絡、開放負荷、過熱
- 5V 単一電源レール
- 8KHz ~ 96KHz のサンプル レートをサポート
- アナログ、デジタル、混合入力に対応
- TAS2505-Q1EVM
付属していないもの
- Codec Control Console GUI:個別にダウンロードしてください
- Micro-USB ケーブル
車載オーディオ アンプ
詳細はこちら
- TAS2505-Q1EVM のご注文
- TAS25xx コーデック制御 EVM (評価基板) 向け GUI をダウンロード
購入と開発の開始
評価ボード
TAS2505-Q1EVM — TAS2505 Q1 診断機能搭載オーディオ・アンプの評価ボード
サポート対象の製品とハードウェア
TAS2505-Q1EVM — TAS2505 Q1 診断機能搭載オーディオ・アンプの評価ボード
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | 診断機能付きクラスタおよびeCallオーディオのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2019/08/02 | |||
証明書 | TAS2505-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |