SPARK-3P-WL62031XI

SparkLAN WL62031XI Wi-Fi 6 および BLE 5.3 モジュール

SPARK-3P-WL62031XI

提供元: SparkLAN
ご注文はこちら

概要

SparkLAN は、商用グレードと産業用グレードの両方のワイヤレス モジュールを含む最高品質のワイヤレス ソリューションを提供し、開発と製造のための技術サポートとコンサルティングを提供します。

 

WL62031XI はコンボ トランシーバ モジュールで、Wi-Fi 6 2.4GHz と Bluetooth® 5.3 Low Energy をサポートしています。このデバイスは、TCP/IP を実行する Linux または RTOS ホストを使用する、コスト重視の組込みアプリケーションでの使用に最適です。この場合、ピーク スループット要件は IP 層で最大 50Mbps です (理想的な接続状況の場合)。高集積の WL62031XI モジュールは、ホーム オートメーション、医療、スポーツとフィットネス、グリッド インフラなどのアプリケーションに応用できます。

特長
  • 低コストの組込み IoT アプリケーション向けに高度に最適化済み、Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy 5.3 システム
  • Linux と FreeRTOS のアプリケーション プロセッサをサポート
  • 付加的な 2.4GHz 無線との外部共存に適した、3 線式または 1 線式 PTA (パケット トラフィック調停)
  • マルチロール サポート (たとえば、STA と AP) により、異なる RF チャネル (Wi-Fi ネットワーク) 上の他の Wi-Fi デバイスに直接接続
  • IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 をサポートする MAC、ベースバンド、および RF トランシーバ
  • WPA2 と WPA3 をサポートする、ハードウェア ベースの暗号化と復号化
  • 最適な組込み性能を実現するための TWT と OFDMA
  • 長距離および高速 PHY (最大 2Mbps) をサポートする Bluetooth 5.3
  • 4 ビット SDIO および SPI ホスト インターフェイスをサポート
Wi-Fi 製品
CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy 5.4 コンパニオン IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ドーター・カード

SPARK-WL62031XI

Wi-Fi 6、Bluetooth® Low Energy 5.3 コンボ SiP モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

SPARK-WL62031XI

Wi-Fi 6、Bluetooth® Low Energy 5.3 コンボ SiP モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください SparkLAN。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。