SN74AXC8T245EVM
方向制御型の双方向変換デバイス向け SN74AXC8T245 評価基板
SN74AXC8T245EVM
概要
この評価基板 (EVM) は、8 チャネルの方向制御型変換デバイスである SN74AXC8T245 をサポートするよう設計されています。1、2、4 チャネルの LVC および AVC 方向制御型変換デバイスを実装するオプションもあります。また、同じチャネル数で、バス ホールドと Q1 デバイスもサポートしています。AXC デバイスは、0.65V から 3.6V までの低電圧変換デバイスで、12mA の駆動能力があります。AVC は低電圧の変換デバイスであり、12mA という低い駆動能力に対応しています。LVC は、1.65 ~ 5.5V というより高い電圧を受け入れる変換デバイスであり、32mA という高い駆動能力に対応しています。
特長
- 高速 SMB コネクタを利用可能
- 各ヘッダ ピンには GND ポートがあり、高速測定をサポート
- DIR および OE ピンには 10KΩ のプルダウンを内蔵
- 高速接続向けに最適化されたレイアウト
- デバイスは、各 4 チャネルのバンクを制御する 2 つの DIR ピンをサポートしています
電圧レベル シフタ
購入と開発の開始
評価ボード
SN74AXC8T245EVM — 方向制御型双方向変換デバイス向け SN74AXC8T245 評価モジュール
SN74AXC8T245EVM — 方向制御型双方向変換デバイス向け SN74AXC8T245 評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | SN74AXC8T245EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | SN74AXC8T245 Evaluation Module | 2017/08/02 |