SN65DSI85Q1-EVM
デュアル チャネル MIPI® DSI からデュアル リンク FlatLink™ LVDS へのブリッジの評価基板
SN65DSI85Q1-EVM
概要
SN65DSI85Q1EVM は、SN65DSI85Q1 をシステム ハードウェアに実装するお客様向けの PCB です。 この EVM には、DSI 入力信号用および LVDS 出力信号用のオンボード コネクタが搭載されています。 これらのコネクタは、MIPI DPHY 準拠の DSI ソースおよび LVDS パネルをEVM に接続するために使用されています。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- DSI ビデオ信号用に 2 つの入力オプション (QSH タイプ コネクタおよび FX タイプ コネクタ) を用意
- LVDS 出力信号用に 2 つの出力ポート オプション(QSH タイプ コネクタおよび I-PEX タイプ コネクタ) を用意
- 内部レジスタを構成するための I2C インターフェイス
- TI 製バックライト ドライバ デバイス「TPS61181A」を使用した LED バックライト駆動回路を内蔵
- スイッチにより構成可能
- SN65DSI85Q1EVM
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
購入と開発の開始
評価ボード
SN65DSI85Q1-EVM — デュアル・チャネル MIPI® DSI ~デュアル・リンク FlatLink LVDS ブリッジの評価モジュール
SN65DSI85Q1-EVM — デュアル・チャネル MIPI® DSI ~デュアル・リンク FlatLink LVDS ブリッジの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 EVM User’s Manual and Implementation Guide | 2015/11/17 | |||
| 証明書 | SN65DSI85Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |