SN6505AEVM
SN6505A 絶縁型電源向け、低ノイズ、1A トランス ドライバの評価基板 (160kHz CLK)
SN6505AEVM
概要
SN6505A トランス ドライバを採用した評価基板 (EVM) は、小型フォーム ファクタ トランス、シンプルな整流回路、電圧レギュレータも搭載しており、多くの用途に適した絶縁型電源システム全体をシミュレートするのに使用できます。
特長
- 絶縁型電源向けの低ノイズ 1A トランス ドライバ、160kHz の内部クロック
- 5V 入力、5V 出力の絶縁型電源
- シンプルな整流回路と低ドロップアウト (LDO) レギュレータにより、5V の整流電圧を供給します
- 外部クロックをデバイスに供給する機能
- デバイス機能のテスト済み EVM。ユーザー ガイドを活用すると、設計を評価できます
トランス ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
SN6505AEVM — SN6505A 絶縁型電源向け低ノイズ 1A トランス・ドライバの評価モジュール(160 kHz CLK)
SN6505AEVM — SN6505A 絶縁型電源向け低ノイズ 1A トランス・ドライバの評価モジュール(160 kHz CLK)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | SN6505A and SN6505B Evaluation Module User's Guide | 2015/12/10 | |||
| 証明書 | SN6505AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |