SN6507DGQEVM

SN6507 少ない電磁波、500mA プッシュプル絶縁型電源の評価基板

SN6507DGQEVM

ご注文はこちら

概要

SN6507DGQEVM を採用すると、絶縁型電源アプリケーション内で、SN6507 プッシュプル絶縁型トランス ドライバの性能と機能を評価できます。

特長
  • 絶縁型電源向け、1MHz の内部クロック、少ない電磁波、500mA、トランス ドライバ
  • 24V 入力、15V 出力の絶縁型電源
  • 3V ~ 36V の入力電圧範囲
  • 出力とデバイス構成に関する複数の調整オプション
トランス ドライバ
SN6501 絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ SN6501-Q1 車載対応、絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ SN6505A ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、160kHz トランス ドライバ SN6505A-Q1 車載、ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、160kHz トランス ドライバ SN6505B ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ SN6505B-Q1 車載対応、ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ SN6507 絶縁型電源向け、デューティ サイクル制御機能搭載、少ない電磁波、36V、プッシュプル トランス ドライバ SN6507-Q1 車載対応、デューティ サイクル制御機能搭載、低電磁波、36V、プッシュプル トランス ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN6507DGQEVM — SN6507 evaluation module for low-emissions, 500-mA push-pull isolated power supplies

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SN6507DGQEVM SN6507 evaluation module for low-emissions, 500-mA push-pull isolated power supplies

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) SN6507DGQEVM 評価基板ユーザー・ガイド PDF | HTML 2021/11/17
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024/08/20
証明書 SN6507DGQEVM (Rev. A) 2024/03/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。