SN6501-MULXFMR-EVM
SN6501 絶縁電源用 トランス・ドライバ評価基板
SN6501-MULXFMR-EVM
概要
The SN6501-Multi-Xfmr EVM is configured with five independent circuits providing options to operate using either a +3.3Vdc or +5.0Vdc input and provides isolated 3.3Vdc or 5.0Vdc outputs. Two of the circuits include LDO's to regulate the output. The five configurations include 3Vdc-to-3Vdc with no LDO, 5Vdc-to-5Vdc with no LDO, 3Vdc-to-5Vdc with no LDO, 3Vdc-to-5Vdc with an LDO, and a 3Vdc/5Vdc-to-3Vdc/5Vdc with a selectable LDO output.
特長
- Push-Pull Driver for Small Transformers
- Single 3.3V or 5V Supply
- High Primary-side Current Drive
- Low Ripple on Rectified Output
購入と開発の開始
評価ボード
SN6501-MULXFMR-EVM — SN6501 絶縁電源用 トランス・ドライバ評価基板
サポート対象の製品とハードウェア
SN6501-MULXFMR-EVM — SN6501 絶縁電源用 トランス・ドライバ評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | SN6501 Multi-Transformer EVM User's Guide | 2012/11/12 | |||
| 証明書 | SN6501-MULXFMR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |