SMPT-3P-C2110V

Shenzhen Super Magnetic Power Technology (深圳超磁気電力技術) C2110V トレッドミル向け、ブラシレス DC SoM (システム オン モジュール)

概要

C2110V は、先進的なモーター設計と関連技術、モーター ドライブ アルゴリズム、トレッドミル (ランニング マシン) 制御アルゴリズムを採用したモーター ドライブ ソリューションであり、トレッドミルにブラシレス モーターとセンサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) ドライブを搭載するのに役立ちます。この製品は、走行状況のセンシングと制御、単位時間あたりの歩数を踏まえた速度制御、体重推定、カロリー消費量推定などのインテリジェントなアルゴリズムを内蔵しています。これらのパラメータは、さまざまなトレッドミルが適切に適用してきたものです。

ソリューションの特長:

  • 信頼性の高い性能、低い故障率、容易なメンテナンス
  • 小さい無負荷時電流
  • 高い効率と小さい温度上昇
  • コンパクト
  • ブラシ付きモーターに比べて約 6 倍の長寿命
  • 傾斜角変更時のノイズが最小
  • パラメータ設定と速度調整に、シリアル ポート形式の UART (汎用非同期トランシーバ)、RS485、CAN のいずれかが使用可能

特長
  • 高度なアルゴリズム:95% の効率を実現するセンサレス FOC
  • 優れた性能:リモート コントロールによる速度制御、単位時間あたりの歩数を踏まえた速度制御、アプリ (リストバンドなどのウェアラブル機器) を使用した速度制御、体重推定、カロリー消費量計算、高精度制御、走りやすく、ランニング中でも使いやすい操作環境
  • 多様な動作範囲:0.5KW ~ 3KW、110V/220V、0rpm ~ 8,000rpm
  • 安全性と信頼性:過電流、過電圧、短絡、ブロッキング (異物はさみこみによる機器停止やモーター停止など)、過熱、速度超過、位相損失 (同期していない動作)、低電圧という 8 種類の事象に対処する保護機能
C2000 リアルタイム マイコン
TMS320F280025C 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28027F 60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SMPT-3P-C2110V — Shenzhen Super Magnetic Power Technology C2110V brushless DC system on module for treadmills

サポート対象の製品とハードウェア

SMPT-3P-C2110V Shenzhen Super Magnetic Power Technology C2110V brushless DC system on module for treadmills

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) PDF | HTML 2021/10/14

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-F280025C F280025C C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
INSTASPIN-BLDC InstaSPIN-BLDC ソリューション
ソフトウェア開発キット (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK C2000™ MCU 向け MotorControl ソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Shenzhen Super Magnetic Power Technology Co. Ltd。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。