数量限定
SK-LCD1 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
SK-LCD1
AM62x スタータ キット評価基板 (EVM) 向け、静電容量式タッチ機能搭載、OLDI LCD
SK-LCD1
概要
1,920 x 1,200 の OLDI/LVDS LCD ディスプレイ アクセサリ キットは、AM62x プロセッサ (SK-AM62、SK-AM62B、SK-AM62B-P1、SK-AM62-LP) のスタータ キット評価基板 (EVM) 向けのアドオン アクセサリであり、HMI (ヒューマン マシン インターフェイス)、産業用 PC、およびディスプレイを必要とする他の使用事例を評価する目的で、タッチ機能とディスプレイ機能を追加できます。
TFT LCD スクリーンは、WUXGA 解像度(1920x1200)の 10.1 インチディスプレイで、10 ポイントの静電容量式タッチ操作に対応しています。
特長
- 処理機能:AM6254 (AMC パッケージ)、クワッドコア Cortex-A53 とシングルコア Cortex-M4F を搭載
- ディスプレイ:デュアル ディスプレイに対応し、最大 2K のディスプレイ解像度をサポート。1 個のデュアル チャネル LVDS、RGB888 の採用による 1 個の HDMI コネクタ、オーディオ コーデック TLV320AIC3106 を実装。
- Wi-Fi と Bluetooth の各モジュールに対応する M.2 Key E インターフェイス サポート、4 レーンの MIPI CSI-2 カメラ コネクタ、2 個のギガビット イーサネット
- コネクティビティ:1 個の Type A USB 2.0 と 1 個の Type-C DRD USB 2.0 は、USB ブートと、オンボード XDS110 JTAG エミュレータと、USB2.0 Type-B 経由の 4 個の UART をサポート
- ストレージ:2GB LPDDR4、SK上のブート可能なインターフェース:取り外し可能な uSD、USB、QSPI、イーサネット、UART
- ソフトウェア:TI 処理者 SDK Linux、RT-Linux、Android、デモ以外のもの(Wi-Fi® を含む)
購入と開発の開始
評価ボード
SK-LCD1 — 10.1" 1920x1200 LCD with capacitive touch for Starter Kit EVM
SK-LCD1 — 10.1" 1920x1200 LCD with capacitive touch for Starter Kit EVM
設計ツール
SPRR485 — SK-LCD1 Design Files Package
サポート対象の製品とハードウェア
SPRR485 — SK-LCD1 Design Files Package
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprr485 or www.ti.com/lit/xx/sprr485/sprr485.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPRR485. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AM62x 10.1 Touch LCD User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/10/30 | ||
| 証明書 | SK-LCD1 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2024/02/14 |