SIDEGIG-GUITAREVM
Guitar SideGig プラグイン モジュール
SIDEGIG-GUITAREVM
概要
TI の Guitar SideGig プラグイン モジュールは、TI のオーディオ Class-D アンプ評価基板 (EVM) をギター、ベース、または楽器アンプに変換できます。このボードは、従来型およびオーバードライブのギター サウンドに対応する「クリーン」チャネルと「駆動」チャネルを選択可能です。クリーン チャンネルは、音量、高音、ミドル、低音コントロール、ミッドブースト スイッチを備えており、楽器のサウンドを調整できます。ドライブ チャネルでは、駆動、トーン、レベルを追加して、オーバードライブ特性を制御できます。 ¼ インチ モノラル入力ジャックは、標準の計器ケーブルに使用されます。
特長
- オーディオ インターフェイス ボード (AIB) コネクタを使用して、TI のClass-D アンプ 評価基板に接続できます
- ドライブ チャンネルには、ドライブ、トーン、およびレベルのコントロールが追加されます
- 高音、中音、低音、音量コントロールでチャンネルをクリーニングします
- 1 つの BTL チャネルまたは PBTL Class-D アンプ出力をサポートしています
- 入力:楽器用の ¼ インチ モノ入力ジャック
- 出力:アナログ、モノラル、4VRMS 差動
オーディオ オペアンプ
購入と開発の開始
評価ボード
SIDEGIG-GUITAREVM — Guitar SideGig プラグイン・モジュール
SIDEGIG-GUITAREVM — Guitar SideGig プラグイン・モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Guitar SideGig User’s Guide (Rev. A) | 2017/04/27 | |||
| 証明書 | SIDEGIG-GUITAREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |