RFSTAR-3P-CC1352-MODULES

CC1352R CC1352P CC1352P7 をベースとする RFSTAR マルチプロトコル デュアルバンド ワイヤレス モジュール

RFSTAR-3P-CC1352-MODULES

ご注文はこちら

概要

RF-star は、TI から見て 3P IDH (サード パーティーの独立系デザイン ハウス) であり、10 年以上にわたってワイヤレス接続モジュールに携わっています。同社は、TI 製品をベースとし、BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz、Wi-SUN など多様なワイヤレス モジュールとソリューションの供給に特化しています。 
RF-TI1352B1 は CC1352R マイコンをベースにしています。同様に、RF-TI1352P1 は CC1352P、RF-TI1352P2 は CC1352P7 をベースにしています。これらはいずれも、マルチプロトコルに対応した、Sub-1GHz (800MHz ~ 928MHz) と 2.4-GHz のデュアル バンド ワイヤレス モジュールであり、以下の各プロトコルをサポートしています。Matter (CC1352P7 のみ)、Thread、ZigBee、Bluetooth 5.2 Low Energy (BLE)、IEEE 802.15.4g、6LoWPAN (IPv6 対応スマート オブジェクト)、MIOTY、Wi-SUN、TI 15.4-Stack (Sub-1GHz と 2.4GHz) を含めた各種独自システム。
RF-TI1352P1 と RF-TI1352P2 はパワー アンプ内蔵型であり、Sub-1GHz 帯域で最大 +20dBm の Tx (送信) 電力を RF モジュールに供給します。 
特定のニーズを満たせるように、どのモジュールもダイナミック マルチプロトコル マネージャ (DMM) ドライバを使用してマルチプロトコルの同時処理をサポートしています。この DMM ドライバを使用すると、BLE、ZigBee、Thread プロトコルなど複数のワイヤレス スタックを共存させ、同時に動作させることができます。IPEX コネクタと ANT RF のピン配置は、多様なアンテナ出力要件に対応しています。 グリッド インフラ、ビル オートメーション、リテール オートメーション、スマート ホーム ゲートウェイ、パーソナル エレクトロニクス、医療機器などのアプリケーションでは、豊富なリソースが利用できるこれらの製品を、I2C、SPI、UART などのペリフェラルを搭載したマイコン モジュールとみなすことができます。 
どのモジュールでも開発キットが入手可能であり、すぐに開発を開始できます。 

Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1352P パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1352P7 パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz 対応のワイヤレス マイコン CC1352R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

開発キット

RFSTAR-RF-TI1352B1 — CC1352R SUB-1 GHZ 2.4 GHZ dual-band multi-protocol wireless module

サポート対象の製品とハードウェア

RFSTAR-RF-TI1352B1 CC1352R SUB-1 GHZ 2.4 GHZ dual-band multi-protocol wireless module

close
バージョン: null
リリース日:
開発キット

RFSTAR-RF-TI1352P1 — CC1352P Sub-1GHz と 2.4GHz と Wi-SUN と Thread と ZigBee に対応、マルチプロトコル ワイヤレス モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

RFSTAR-RF-TI1352P1 CC1352P Sub-1GHz と 2.4GHz と Wi-SUN と Thread と ZigBee に対応、マルチプロトコル ワイヤレス モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

RFSTAR-RF-TI1352P2 — CC1352P7 Sub-1GHz と 2.4GHz と Wi-SUN と Thread と ZigBee に対応、マルチプロトコル ワイヤレス モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

RFSTAR-RF-TI1352P2 CC1352P7 Sub-1GHz と 2.4GHz と Wi-SUN と Thread と ZigBee に対応、マルチプロトコル ワイヤレス モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd.。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。