RFBEAM-3P-V-MD3
概要
V-MD3 は、信号処理と追跡アルゴリズムを内蔵した、ハイエンドの 3D レーダー トランシーバです。移動している物体と静止している物体の両方に関して、速度、方向、距離、角度 (水平角度と垂直角度の両方) を高精度で測定できます。デジタル アーキテクチャを採用し、幅広い電源電圧範囲に対応しているため、スタンドアロンとマイコン ベースどちらのアプリケーションでも使いやすさを確保できます。
このセンサは、IWR6843 RF フロント エンドと FPGA を搭載し、堅牢な IP-65 ハウジングに封止済みで、M12 コネクタを使用してイーサネット接続を実現します。レーダー フロント エンドは、3 個の送信 (TX) と 4 個の受信 (RX) パッチ アンテナを搭載し、信頼性の高い FPGA 信号処理チェーンと組み合わせています。データの読み出しとセンサの構成を目的とするイーサネット接続に加えて、エリア監視や衝突回避システムなどのアプリケーション向けに、構成可能な 2 個のデジタル出力を搭載しています。このセンサでは、さまざまな処理段からデータを読み出せるため、お客様の多様な環境にシームレスに統合できる最大のフレキシビリティを確保できます。
特長
- 代表的な検出距離:人物 30m、自動車 80m
- 静止または移動している複数の物体の速度、方向、距離、角度を測定
- 100BASE-T イーサネット経由でターゲット リストを出力
- 過電流保護機能搭載、構成可能な 2 個のデジタル出力
- 幅広い電源電圧範囲:8V ~ 32V
- 過酷な環境に対応できる M12 コネクタを採用した堅牢な防水ハウジング
産業用ミリ波レーダー センサ
購入と開発の開始
V-MD3_M12-EVAL-RFB-00A — V-MD3 評価キットには、強力な PC ソフトウェア、接続ケーブル、電源が付属
V-MD3_M12-EVAL-RFB-00A — V-MD3 評価キットには、強力な PC ソフトウェア、接続ケーブル、電源が付属
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。