REF6025EVM-PDK
REF6025 電圧リファレンス評価基板
REF6025EVM-PDK
概要
REF6025EVM-PDK は、REF6025 電圧リファレンスの性能を評価するためのプラットフォームです。評価キットは、デバイスの重要な機能であるバースト モード性能を引き出します。
特長
- TI 初の超高精度リファレンス
- 統合された高帯域幅、出力インピーダンス バッファ「ADC ドライブ バッファ」を導入。最も歪みが少なく、超低ノイズのデータ アクイジション システムに有用
- 最初のサンプルが 18 ビットの解像度に補正されるバースト モードのデータ アクイジションを導入。イベント トリガ、多重化、可変サンプリング レートのデータ アクイジション システムに有用。
- クラス最高のノイズ (3µVrms 対 10µVrms)、長期ドリフト (15ppm 対 20ppm)、消費電力 (750µA 対 競合製品の 2mA)
- REF6025EVM ボード
- PHI EVM コントローラ
- 1m USB ケーブル
シリーズ電圧リファレンス
購入と開発の開始
評価ボード
REF6025EVM-PDK — REF6025 リファレンス電圧の評価モジュール
REF6025EVM-PDK — REF6025 リファレンス電圧の評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SBOC457 — REF6xxx EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
SBOC457 — REF6xxx EVM GUI
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc457 or www.ti.com/lit/xx/sboc457/sboc457.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC457. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | REF6025EVM-PDK User Guide | 2016/05/19 | |||
| 証明書 | REF6025EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016/08/01 | ||||
| ユーザー・ガイド | REF6025EVM-PDK Quick Start Guide | PDF | HTML | 2016/04/21 |