PVIZ-3P-MIMSO

PVIZ-3P-MIMSO

提供元: Provizio Ltd
ご注文はこちら

概要

Provizio MIMSO は、高分解能レーダー データを高密度でハイファイな 3D 環境認識能力に変換するレーダー画像処理拡張ソリューションです。MIMSO は、アクティブ アンテナ アーキテクチャと高度な信号処理手法を採用することにより、角度分解能とポイントクラウド密度を大幅に向上させ、複雑な運転シナリオで物体の検出、分離、追跡を改善することができます。
 

このソリューションは TI の AWR2944 レーダー センサと統合するよう設計されており、開発者は高性能レーダー ハードウェアと Provizio の MIMSO アクティブ アンテナおよび処理テクノロジーを組み合わせることができます。MIMSO を AWR2944 ベースのレーダー システムと組み合わせると、より高解像度のレーダー認識能力を実現すると同時に、システム コスト効率を維持することにより、自律型および先進運転支援アプリケーションの開発を迅速化しやすくなります。

特長
  • シングル レーダー トランシーバ SoC を活用して、0.5 度未満の角度分解能を実証します。
  • 1 つのトランシーバ SoC を 48 の仮想レシーバ チャネルに拡張します。
  • 歩行者、自動車、トラックなどの物体を、静止状態でも時速 ±189km の速度でも検出、分離、追跡します。
車載ミリ波レーダー センサ
AWR1642 — DSP とマイコンを統合したシングル チップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ AWR1843 — DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合、シングル チップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ AWR2243 — 車載、第 2 世代、76GHz ~ 81GHz、高性能用 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) AWR2544 — 76 ~ 81GHz、FMCW (周波数変調連続波)、衛星向けオンチップ レーダー センサ AWR2944 — 車載、コーナー レーダーと長距離レーダー向け、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) AWRL1432 — シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz、車載ミリ波レーダー センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Provizio Ltd

購入と開発の開始

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PVIZ-MIMSO-48 — Provizio 5D MIMSO® レーダー ソフトウェア

サポート対象の製品とハードウェア

PVIZ-MIMSO-48 — Provizio 5D MIMSO® レーダー ソフトウェア

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Provizio Ltd。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。