PUREPATH-WL-CFG

PurePath™ ワイヤレス構成

PUREPATH-WL-CFG

ダウンロード

概要

CC85XXデバイスはTIから未プログラムの状態で出荷されるため、お客様のアプリケーションで動作させるにはファームウェアでプログラムする必要があります。ネットワークやアプリケーションの役割(オーディオの送受信など)、オーディオのストリーミング方法、アプリケーション回路設計などのパラメータに応じて、異なるファームウェアが必要です。

PurePath Wireless Configurator (PPWC) は、CC85XXデバイスで使用されるグラフィカルなPCツールであり、サードパーティ製の追加ツールは必要ありません。PPWCはあらかじめコンパイルされたイメージファイルで動作します。ユーザーからの入力に基づき、PPWCはこれらのデータにパッチを適用し、ダウンロード可能なファームウェア イメージを生成します。次いで、設計者は、CC Debuggerツール(CC85XXDKに付属)を使用し、PPWCから直接CC85XXデバイスをプログラムしたり、そのデバイスをIntel HEXファイル(量産プログラミング用)に出力したりできます。

ファームウェア1.0.3以降のファームウェアバージョンは、ファームウェア バージョン1.0.2以前とは互換性がありません。ファームウェア1.0.3では、RFパケットの整合性チェックが改善され、PurePathワイヤレス プラットフォームの堅牢性が大幅に向上しました。詳細については、PurePath Wireless Configuratorの変更履歴を参照してください。古いファームウェアへのアクセスについては、TIサポートにお問い合わせください。

PurePath Wireless Configuratorのデバイスオプション:

ネットワークとアプリケーションの役割

動作(自律またはホスト制御)

オーディオ インターフェイス:

  • 外部オーディオ デバイス(TLV320AIC3101オーディオ コーデックなど)
  • 外部オーディオ インターフェイス クロックとデータ フォーマット

オーディオ ストリーミング:

  • ローカル オーディオ インターフェイス(外部オーディオ デバイスに接続)のチャネルと、PurePathワイヤレス ネットワーク上で転送されるオーディオ ストリーム間のマッピング
  • 個々のオーディオ ストリームのオーディオ ス トリーミング フォーマット
  • サンプル レートとオーディオのレイテンシ

オーディオ デバイスのカスタマイズ:

  • 選択した外部オーディオ デバイスに対してI2Cで構成されている場合:レジスタ設定のカスタム構成

ボリューム コントロール:

  • ボリューム コントロール情報のルーティング
  • ボリューム コントロール ボタン
  • 最小ボリュームと最大ボリューム

デバイス識別:

  • メーカーおよび製品識別

無線:

  • ネットワーク ステータスLED(点滅パターン)
  • メーカーおよび製品IDのフィルタリングを含むネットワーク ペアリング オプション(ボタンまたは固定)

パワー マネージメント:

  • 電源切り替えボタン
  • タイムアウト定数

IOマッピング:

  • IO機能(ネットワーク ペアリング ボタンなど)のIOピン(GIO3など)へのマッピング

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATH-WL-CFG PurePath™ ワイヤレス・コンフィギュレータ

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

PUREPATH-WL-CFG PurePath™ ワイヤレス・コンフィギュレータ

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
CC85XXDK-HEADSET-RD PurePath ワイヤレス・ヘッドセット・リファレンス・デザイン

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATH-WL-CMD PurePath ワイヤレス・コマンダ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。