CC85XXDK-HEADSET-RD

PurePath ワイヤレス・ヘッドセット・リファレンス・デザイン

CC85XXDK-HEADSET-RD

設計ファイル

概要

The CC85XX-HEADSET board reference design contains production material i.e., schematics, layout files, gerbers and BOM for the boards used in the CC85XXDK-HEADSET Development Kit. The design files are supplied as Gerbers, PDF-files and in Cadstar format. The reference design demonstrates good design techniques for RF and Audio layout and decoupling. For optimum RF and audio performance, the design should be copied as accurately as possible.

特長

Features of the reference design:

  • Analog audio input and output (2x 3.5mm mini-jack)
  • 2 LEDs for battery charging status and audio network status
  • 3 control buttons for power, volume, pairing
  • Li-ion battery charging via USB
  • Fully programmable with PurePath Wireless Configurator PC tool
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SWRR079.ZIP (1127 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

CC8520最大 2 チャネルをサポート、ワイヤレス デジタル オーディオ ストリーミング向け、PurePath™ ワイヤレス 2.4 GHz

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

CC8530最大 3 チャネルをサポート、ワイヤレス デジタル オーディオ ストリーミング向け、PurePath™ ワイヤレス 2.4 GHz

データシート: PDF
オーディオ コーデック

TLV320AIC3204PowerTune™ 技術採用、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25015同期整流降圧コンバータ搭載、調整可能な出力、スタンドアロン、1 セル、0.5A、リチウムイオン バッテリ チャージャ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド CC85xxDK-Headset Reference Design 2011/04/07

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATH-WL-CFG PurePath™ ワイヤレス構成

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。