PMP5722

シングル・セル・バッテリ電源ソリューション、リファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインでは、コイン・セル・リチウムイオン・バッテリを使用するシングル・セル・バッテリの電源ソリューション全体に関する機能と性能を示します。外部アダプタ、または USB ポートのどちらかを使用して電力を供給することができます。ボードがコンピュータに接続されているときは、負荷電流や充電状態などバッテリに関する情報を、GUI で確認できます。

特長
  • 包括的なソリューション
  • 監視
  • 高精度
出力電圧オプション PMP5722.1
Vin(最小)(V) 5
Vin(最大)(V) 5
Vout (Nom) (V) 4.1
Iout(最大)(V) .5
出力電力(W) 2.05
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU748.PDF (551 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRCN7.PDF (35 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRCN6.PDF (17 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRCN8.ZIP (366 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC884.ZIP (275 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCN5.PDF (286 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ プロテクタ

BQ2970リチウムイオン (Li-ion) とリチウムポリマ (Li-Po) 向け、高度なシングル セル バッテリ プロテクタ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV700イネーブル搭載、200mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ24050AC/USB 自動検出機能搭載、1 セル、1A、リチウムイオン リニア バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
パワー マルチプレクサ

TPS2113A自動切り替え機能とステータス出力搭載、2.8V ~ 5.5V、84mΩ、1.25A、パワー マルチプレクサ

データシート: PDF
ESD 保護ダイオード

TPD4S012USB インターフェイス向け、15V 対応 Vbus、クワッド 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F551032KB フラッシュと 4KB SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz MCU

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC936 — PMP5722 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP5722 シングル・セル・バッテリ電源ソリューション、リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDC936 PMP5722 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/03/02
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP5722 シングル・セル・バッテリ電源ソリューション、リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc936 or www.ti.com/lit/xx/tidc936/tidc936.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC936. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP5722 Test Results 2015/01/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。