PMP4496

USB-C DFP Power Bank、入力高速チャージャ付、リファレンス・デザイン

概要

PMP4496 is a power bank reference design with a single USB type C dual role port (DRP). It can perform as a SINK or SOURCE. Role is automatically determined according to the external device attached. Fast charger input is also supported to save more charging time.

特長
  • True DRP Type C Port
  • Fast Charger input supported
  • Automatic Role Detection
  • High Discharging Current
  • High Integration and Low BOM
  • Small Dimensions: 47.8mmx18.2mm
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBD0.PDF (1528 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRK17.PDF (82 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRK18.ZIP (505 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRK16.PDF (233 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
USB リドライバとマルチプレクサ

TS3USB221シングル イネーブル搭載、ハイスピード USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ スイッチ

データシート: PDF | HTML
バッテリ プロテクタ

BQ2970リチウムイオン (Li-ion) とリチウムポリマ (Li-Po) 向け、高度なシングル セル バッテリ プロテクタ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2514AUSB 専用充電ポート コントローラ - Gen 2

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61235P8A のバレー電流、5.1V の固定出力電圧、同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q22mm x 2mm の SON 封止、シングル、23.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD83325Lゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、デュアル LGA 封止、5.9mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
USB ハブと USB コントローラ

TUSB320LIUSB タイプ-C 構成のチャネル ロジックおよびポート制御

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25895高入力電圧と HVDCP (高電圧専用充電ポート) に対応、3.1A の電流増幅機能搭載、I2C、1 セル、5A、降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430G23324KB フラッシュ、256B SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP4496 Test Results 2015/12/21

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP11536 USB-C DFP+ 5V2A Power Bank、入力高速チャージャ付、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。