PMP11536
USB-C DFP+ 5V2A Power Bank、入力高速チャージャ付、リファレンス・デザイン
PMP11536
概要
PMP11536 is a power bank reference design with a USB typc C DFP plus a USB type A port employing the boost mode of a Maxcharger. Fast charger input is also supported to save more charging time. It can detect the input port attach/detach events automatically, as well as the output ports.
特長
- Type C DFP Enabled @5V/3A
- Fast Charger input supported
- Automatic Attach/Detach Detection
- High Discharging Current
- Hardware and software OVP for OTG output
- Small dimensions: 71.5mmx18mm
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIO9.PDF (84 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD17483F4 — ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
MOSFET
CSD25310Q2 — 2mm x 2mm の SON 封止、シングル、23.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11536 Test Results | 2015/11/13 |