PMP4451
USB-C DFP+ USB-A Power Bank、入力/出力クイック・チャージャ付、リファレンス・デザイン
PMP4451
概要
This is a power bank reference design with a USB type C DFP plus a USB type A port supporting high voltage discharging. Fast charger input is also supported to save more charging time. It can detect the input port attach/detach automatically, as well as the output ports.
特長
- Type C DFP Enabled @5V/3A
- Fast Charger input supported
- Fast Discharging with high voltage output
- Automatic Attach/Detach Detection
- High Discharging Current
- High Integration and Low BOM
| 出力電圧オプション | PMP4451.1 | PMP4451.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3.9 | 3.9 |
| Vin(最大)(V) | 14 | 14 |
| Vout (Nom) (V) | 5.1 | 12 |
| Iout(最大)(V) | 3 | 1.5 |
| 出力電力(W) | 15.3 | 18 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Boost- Integrated Switch^Buck- Integrated Switch | Boost- Integrated Switch^Buck- Integrated Switch |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIF5.PDF (86 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP4451 Test Results | 2015/10/19 |