PMP41115
240W、統合型、USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) 3.1 チャージャのリファレンス デザイン
PMP41115
概要
このリファレンス デザインは、10 ~ 12セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C および USB パワー デリバリ (PD) チャージャであり、電動自転車、大容量パワー バンク、ポータブル電源ステーションなどのアプリケーションに適しています。このデザインは、USB PD3.1 コントローラ TPS26750 と 48V 拡張電力範囲 (ERP) USB ポート プロテクタ TPD4S480 を、4 スイッチ昇降圧コントローラである BQ25756 と共に採用しており、240W の電力供給能力を持つ USB PD3.1 機能を十分に実現できます。PD (パワー デリバリ) コントローラは、I2C 通信を経由し、バッテリ チャージャ コントローラである BQ25756 との組み合わせで動作します。BQ25756 は、4 スイッチの昇降圧構成で広い入力電圧範囲に対応しています。降圧、昇圧、昇降圧の各動作モードの相互間でシームレスな遷移をサポートし、高効率、高精度、高信頼性のチャージャ デザイン実現に貢献します。TPD4S480 は 48V VBUS への短絡、過電圧、静電気放電 (ESD) からの保護機能を搭載し、信頼性の高い安全な動作を実現します。このデザインは、全負荷時に 97.6% の効率を達成しました。
特長
- USB PD3.1 EPR プロトコルとの互換性
- 10 ~ 12 セルのバッテリをサポート
- 最大 240W に対応するデュアル ロール電源 (DRP)
- 48V Vbus への短絡から保護を実現
- 広い入力範囲と出力範囲にわたって、降圧、昇降圧、昇圧の間でシームレスな遷移を実現
- 全負荷効率 97.6%
| 出力電圧オプション | PMP41115.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 5 |
| Vin(最大)(V) | 48 |
| Vout (Nom) (V) | 48 |
| Iout(最大)(V) | 5 |
| 出力電力(W) | 240 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- 4 Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 240W USB Type-C and USB PD 3.1 Charger Reference Design | PDF | HTML | 2024/10/11 | ||
| 技術記事 | USB Type-C® と USB パワー デリバリ:拡張電力範囲とバッテリ駆動システムの両方に対応する設計 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024/10/28 |