PMP41106
ユニバーサル入力、500W、定電流 / 定電圧、電動自転車向けチャージャのリファレンス デザイン
PMP41106
概要
このリファレンス デザインは、ユニバーサル入力を受け入れ、10.4A、48V の定電流 (CC) と定電圧 (CV) を供給する、電動自転車アプリケーション向けチャージャです。このリファレンス デザインは、110Vac 入力時に 91.5% のエンド ツー エンド ピーク効率、230Vac 入力時に 93.50% のエンド ツー エンド ピーク効率を実現します。このデザインは、出力電流に基づく充電ステータスの表示機能と、ファン制御機能を搭載しています。このリファレンス デザインは、UCC28180、UCC256603、UCC28910、TL103W の各デバイスを使用します。
特長
- 93.5% のピーク効率
- 出力電力が 100W を上回る場合、0.9 を上回る力率
- 充電ステータスの表示機能
| 出力電圧オプション | PMP41106.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 |
| Vin(最大)(V) | 264 |
| Vout (Nom) (V) | 48 |
| Iout(最大)(V) | 10.4 |
| 出力電力(W) | 499.2 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Boost- PFC^Half Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT411.PDF (1450 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Universal Input, 500W Constant Current and Constant Voltage E-Bike Charger Reference Design | PDF | HTML | 2024/09/05 |