PMP41079
Class-H オーディオ アンプ向け、2 相インターリーブ昇圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP41079
概要
このリファレンス デザインは、Class-H オーディオ アンプ アプリケーションに適した、450W、2 相インターリーブ昇圧コンバータのリファレンス デザインを提示します。外部オーディオ アンプに電力を供給するために、コントローラはアンプからの Class-H 制御信号に追従し、スピーカの振幅に追従する出力電圧を生成することができます。そのため、全体の消費電力と損失を最小限に抑えることができます。
特長
- 昇圧コンバータの 2 つの相間でバランスのとれた内部電流共有。小さいボード サイズを使用して電力と熱ストレスを均等に共有できます。
- 12cm x 6.5cmのサイズ、大電力、高い電力密度の設計、450Wコンバータ
- Class-H 制御に対応。昇圧出力電圧がスピーカの出力振幅に追従する方法で、消費電力と損失を最小限に抑えることが可能
| 出力電圧オプション | PMP41079.1 | PMP41079.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 9 | 3.3 |
| Vin(最大)(V) | 16 | 3.3 |
| Vout (Nom) (V) | 42 | 10 |
| Iout(最大)(V) | 10 | .6 |
| 出力電力(W) | 420 | 6 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Boost- Multiphase | Boost- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT360.PDF (1534 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMC39.PDF (181 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 2-Phase Interleaved Boost Converter Stage Ref. Des. for Class-H Audio Amplifier | PDF | HTML | 2023/11/08 |