PMP41062

100W、統合型 USB Type-C® および USB パワー デリバリ (PD) 双方向充電のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、4 ~ 10 セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C® パワー デリバリ (PD) と充電のリファレンス デザインであり、USB Type-C® ポートを搭載した電動工具チャージャ、掃除機、ポータブル電源などのアプリケーションに適しています。フル マネージド型で (包括的な管理能力を実装した) 信頼性の高いパワー パス スイッチを内部に統合した、高集積 USB Type-C PD コントローラである TPS25751 を使用し、サイズと外部部品点数を低減しています。Web ベースの GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用し、ユーザーのアプリケーションに応じて電力仕様を簡単に構成することが可能であり、設計の複雑さを低減できます。PD (パワー デリバリ) コントローラは、シンプルな I2C 通信を経由し、外部バッテリ チャージャ コントローラである BQ25756 との組み合わせで動作します。このリファレンス デザインは、USB PD (パワー デリバリ) 3.0 準拠の入力電源を使用して、最大 100W のバッテリ充電をサポートし、OTG (USB On-the-Go) モードで最大 20V/5A の出力を供給します。高集積とシンプルな設計により、BOM (部品表) コストの削減、サイズの小型化、開発期間の短縮という利点を実現できます。

特長
  • 最大 100W の電力で 4 ~ 10 セルのバッテリ充電をサポート
  • OTG (USB On-the-Go) モード (ソース (供給) モード) をサポート
  • USB PD (パワー デリバリ) 3.0 プロトコルとの互換性
  • 高集積のパワー パス スイッチ
  • 降圧、昇降圧、昇圧の間でシームレスな遷移を実現し、広い入力範囲と出力範囲にわたって効率を最適化
  • 全負荷時の電力変換率は 96.1 %
出力電圧オプション PMP41062.1 PMP41062.2 PMP41062.3
Vin(最小)(V) 5 5 5
Vin(最大)(V) 20 20 20
Vout (Nom) (V) 12 24 42
Iout(最大)(V) 3 3 2.25
出力電力(W) 36 72 94.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT349A.PDF (1807 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMBU0.PDF (342 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBT9.PDF (165 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBU2.ZIP (3011 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGH0.ZIP (857 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBU1.PDF (2090 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMBT8.PDF (949 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM365R33V~65V 入力、1V~13V 出力、0.3A 同期降圧コンバータ パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25751水気や水滴などの湿度検出機能とプログラマブル電源搭載、USB-C® パワー デリバリ (PD) 3.2 コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS763イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25756MPPT (最大電力点追従) 機能搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 双方向昇降圧充電コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 100W Integrated USB Type-C® and USB Power Delivery Bidirectional Charger Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2024/12/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。