PMP40690
C2000™ マイコン (MCU) と GaN を使用する 4kW インターリーブ CCM トーテムポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン
PMP40690
概要
このリファレンス デザインは、4kW のインターリーブ CCM トーテムポール (TTPL) ブリッジレス PFC のリファレンス デザインであり、64 ピンの C2000™ マイコン、LM3410 GaN (窒化ガリウム) デバイス、TMCS1100 ホール センサを使用しています。これは、C2000™ MCU を使用した TIDM-02008 双方向インターリーブ CCM TTPL ブリッジレス PFC リファレンス デザインに基づくもので、総 PCB 寸法は 145 mm x 105 mm x 35 mm と小型化されています。パワー段には窒化ガリウム(GaN)デバイスが使用され、ピーク効率98.73 %を達成しています。このデザインは、位相減少機能、アダプティブ デッドタイム機能、広い負荷にわたる PF (力率) と効率の改善を目的とした入力静電容量の補償機能、負荷過渡条件下での電圧オーバーシュートとアンダーシュート低減を目的とした非線形電圧ループなどの高度機能を搭載しています。
特長
- 小型サイズのデザイン
- 98.73% のピーク効率
- 前負荷時に 0.995 を上回る力率と 3% 未満の電流 THD
- 各種高度機能をソフトウェアで実装済み
| 出力電圧オプション | PMP40690.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 100 |
| Vin(最大)(V) | 240 |
| Vout (Nom) (V) | 400 |
| Iout(最大)(V) | 10 |
| 出力電力(W) | 4000 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | PFC- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM771.ZIP (327 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
C2000 リアルタイム マイコン
TMS320F280049-Q1 — 車載、100MHz、FPU、TMU、256KB フラッシュ、CLA、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
C2000 リアルタイム マイコン
TMS320F280049 — 100MHz、FPU、TMU、256kb フラッシュ、CLA、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 4-kW Interleaved CCM Totem Pole Bridgeless PFC Reference Design | 2020/12/22 | |||
| ホワイト・ペーパー | Achieve Power-Dense and Efficient Digital Power Systems by Combining TI GaN FETs | 2021/01/05 |