PMP40586
1kW、デジタル制御、電流モード LLC のリファレンス デザイン
PMP40586
概要
このリファレンス デザインは、業界初のデジタル ハイブリッド ヒステリシス制御 (HHC) ソリューションであり、12V ~ 54V を出力するサーバー PSU (電源) アプリケーションを対象にしています。このリファレンス デザインは、400V を 12V に変換する 1kW LLC 電力段で UCD3138 を使用して HHC 制御を行う利点を提示します。このデザインは、8kHz のピーク ループ帯域幅を実現しています。このデザインは、2.5A/μs のスルーレートで 0% から 100% への負荷過渡が発生したときに 500mV 未満のピーク ツー ピーク偏差、また2.5A/μs のスルーレートで 0% から 150% への負荷過渡が発生したときに 800mV 未満のピーク ツー ピーク偏差を維持します。
特長
- 優れた負荷過渡特性
- 多様な負荷条件に対応できる単調性スタートアップ機能
- 軽負荷時の電力節減に役立つバースト モード
- 2 次側 MOSFET に対応する SR (同期整流) 制御機能を内蔵
- オーディオの感度を下げ、入力電圧リップルによる影響を抑制
- 構成可能なデッドタイム
| 出力電圧オプション | PMP40586.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 340 |
| Vin(最大)(V) | 420 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 84 |
| 出力電力(W) | 1008 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Half Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT334.PDF (2774 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMBV9.ZIP (502 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 1-kW Digital-Controlled Current Mode LLC Reference Design | PDF | HTML | 2023/09/26 | ||
| 技術記事 | リアルタイム制御テクノロジーを活用して信頼性の高いスケーラブルな高電圧設計を実現する方法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024/07/15 |