PMP40496

5V USB 充電、2 セル昇圧充電システムのリファレンス デザイン

概要

この 5V USB、2 セル バッテリ昇圧チャージャのリファレンス デザインは、チャージャ システムと 2 セル バッテリ ホルダー (残量計付き) を搭載しており、ケーブルで接続することも、独立した方法で動作することもできます。チャージャ システムの主要な部品には、BQ25883 昇圧充電器、TUSB320LAI Type-C CC ロジック、MSP430FR2433 マイコン (MCU)、OLED ディスプレイ、USB Type-C および Micro B コネクタがあります。バッテリ残量計は BQ28Z610 であり、BQ25883 の内部 ADC と組み合わせて、充電とバッテリのパラメータを表示します。信号コネクタ J5 を使用して独自システムに接続できるため、プラグインのターンキー ソリューションとなります。このデザインは、POS、Bluetooth® スピーカ、ポータブル プリンタなどのポータブル エレクトロニクス アプリケーションに最適です。

特長
  • 5V USB 2 セル バッテリ システム向けの双方向充電と OTG (On-The-Go) 動作
  • USB Type-C デュアル ロール ポート (DRP)、USB 3.0、BC1.2 をサポート
  • システムは 2 つの独立した部品に分けることが可能
  • OLED は、充電パラメータとバッテリ ステータスをリアルタイムで表示
  • 外部システムへの統合が簡単
出力電圧オプション PMP40496.1
Vin(最小)(V) 4.5
Vin(最大)(V) 5.5
Vout (Nom) (V) 8.4
Iout(最大)(V) 1.5
出力電力(W) 12.6
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT098.PDF (1808 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRZE7.PDF (323 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZE6A.PDF (103 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZE9A.ZIP (2511 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFE4.ZIP (1242 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZE8.PDF (1341 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZE5A.PDF (458 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ残量計

BQ28Z6101 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2EUSB30AUSB 3.0 向け、5A サージ定格、デュアル、0.7pF、3.6V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25883USB 入力向け、WQFN パッケージ封止、パワー パス搭載、I2C、2 セル、2A 昇圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ28Z610-R11 ~ 2 個の直列パック向け保護機能内蔵バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25882USB 入力向け、WCSP パッケージ封止、パワー パス搭載、I2C、2 セル、2A 昇圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD16327Q33mm x 3mm のシングル SON 封止、4.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA18126V、双方向、350kHz、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR243316KB FRAM と 4KB SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz MCUン

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

ESD351USB 2.0 向け、0402 パッケージ封止、6.5V、16A TLP クランプ、1.8pF、3.3V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ28Z6201.2V I/O 対応、1S ~ 2S (1 ~ 2 個の直列) パック向け、保護機能内蔵のバッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E1U06クワッド、0.8pF、5.5V、±15kV ESD 保護ダイオード、SOT-23 および SC70 の各パッケージに封止

データシート: PDF | HTML
USB ハブと USB コントローラ

TUSB320LAIType-C 構成チャネル(CC)ロジック / ポート制御機能

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCFJ9 — PMP40496 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP40496 5V USB 充電、2 セル昇圧充電システムのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCFJ9 PMP40496 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2019/07/02
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP40496 5V USB 充電、2 セル昇圧充電システムのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfj9 or www.ti.com/lit/xx/tidcfj9/tidcfj9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCFJ9. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 2-Cell Boost Charge System Reference Design With 5-V USB 2019/04/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。