PMP40286
車載 USB Type-C™ DFP 5V 3A + USB Type-A 5V 2.4A チャージャのリファレンス デザイン
PMP40286
概要
PMP40286 は、デュアル ポート車載用チャージャのリファレンス デザインです。 出力は 5V 3A USB Type-C™ ポートと 5V 2.4A USB Type-A ポートに送られます。USB Type-C ポートは、BC1.2 および DCP 構成に下位準拠しています。Type-A ポートは、スマートフォンやタブレットを長いケーブルを使用して USB 充電器に接続した場合に生じる電圧低下の影響を補正することができます。このソリューションの効率は、12V 入力の USB スイッチ後に 91% を超えます。
特長
- USB Type-C DFP ポート向けのフル統合型リファレンス デザイン
- USB スイッチ付き 12Vin 全負荷で 91.4%
- USB Type-A チャネルに 75mΩ のケーブル抵抗を接続する場合に対応するリニア ケーブル補償
- IEC 定格の ESD 保護機能を統合
- USB BC1.2 DCP 充電プロトコルをサポート
| 出力電圧オプション | PMP40286.1 | PMP40286.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 7 | 7 |
| Vin(最大)(V) | 36 | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 5 |
| Iout(最大)(V) | 3 | 2.4 |
| 出力電力(W) | 15 | 12 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRV21.PDF (164 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25810-Q1 — 車載、負荷検出機能搭載、USB Type-C™ Rev 1.2 DFP コントローラとパワー スイッチ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP40286 Test Results | 2017/12/20 |