PMP40285
車載デュアル ポート USB Type-C™ DFP 5V 3A チャージャのリファレンス デザイン
PMP40285
概要
PMP40285 は、デュアル ポート USB Type-C™ チャージャのリファレンス デザインです。このデザインでは自動車用の入力電圧を受け取り、出力は 2 つの USB Type-C ポートに送られます。これらの各ポートは、USB Type-C™ デバイスに 5V 3A を供給します。このデザインは USB タイプ C に完全に準拠しており、BC1.2 および DCP 構成にも下位準拠しています。このデザインは、デュアル USB Type-C DFP 出力用の 1 つのチップ ソリューションと少ないコンポーネント数で、コスト効率に優れています。
特長
- デュアル チャネル USB Type C™ DFP のデザイン
- USB スイッチ使用時、12V 入力、全負荷で 90% の効率
- IEC 定格の ESD 保護機能を統合
- USB BC1.2 DCP 充電プロトコルをサポート
- 少ない部品点数
| 出力電圧オプション | PMP40285.1 | PMP40285.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 7 | 7 |
| Vin(最大)(V) | 36 | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 5 |
| Iout(最大)(V) | 3 | 3 |
| 出力電力(W) | 15 | 15 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUW7.PDF (163 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25810-Q1 — 車載、負荷検出機能搭載、USB Type-C™ Rev 1.2 DFP コントローラとパワー スイッチ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP40285 Test Results | 2017/12/19 |