PMP40269

USB Type-C™ DFP 5V 1.5A + USB Type-A 5V 2.4A 車載チャージャのリファレンス デザイン

概要

PMP40269 は、デュアル ポート車載用チャージャのリファレンス デザインです。USB Type-C™ ポートと USB Type-A ポートを備えています。USB Type-C ポートは、USB Type-C デバイスに 5V 1.5A を供給できます。タイプ A ポートは 5V 2.4A を供給でき、スマートフォンやタブレットを長いケーブルを使用してポートに接続した場合の電圧低下の影響を補償することもできます。統合された IEC ESD 保護および VBUS への短絡保護により、優れたシステム信頼性を実現します。このソリューションの効率は、12V 入力の USB スイッチでは 91% を超えます。

特長
  • USB Type-C DFP ポート向けのフル統合型リファレンス デザイン
  • DP_IN および DM_IN の VBUS への短絡保護
  • CC1/CC2 および DP_IN/DM_IN の IEC ESD 保護
  • USB BC1.2 DCP 充電プロトコルをサポート
  • 全負荷時最大 91.7% の高効率
出力電圧オプション PMP40269.1 PMP40269.2
Vin(最小)(V) 7 7
Vin(最大)(V) 36 36
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout(最大)(V) 2.4 1.5
出力電力(W) 12 7.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE26.PDF (943 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRUW3.PDF (115 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUW2.PDF (102 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUW5.ZIP (29 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEB7.ZIP (549 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUW4.PDF (744 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUW1.PDF (110 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2549ケーブル補償機能搭載、USB 充電ポート コントローラと 3A パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25821USB Type-C® ソース (供給) コントローラと 1.5A パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LMS36555.5A、36V 同期整流、400kHz 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP40269 Test Results 2017/12/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。