PMP40261
800W 高効率ブリッジレス PFC
PMP40261
概要
このリファレンス デザインは、UCC28070 インターリーブ CCM PFCコントローラを使用して、ユニバーサル AC 入力から 390V / 2A 出力を供給するブリッジレス PFC 回路です。この回路は、電流検出の目的で高度な内部電流シンセサイザを備えた平均電流モード PWM 制御機能を使用しています。このデザインは、115VAC/60Hz 入力時に 96.57% のピーク効率、230VAC/50Hz 入力時に 98.07% のピーク効率を達成します。115VAC と 230VAC 入力、全負荷時に力率は 0.994 を上回ります。薄型 (25mm 未満) のデザインであるため、テレビや家電アプリケーションに最適です。
特長
- 高効率を目的としたブリッジレス構造の PFC
- 差動フィルタを低減する電流シンセサイザを使用した連続電流モード制御
- 115VAC/60Hz 時に 96.57% のピーク効率、230VAC/50Hz 入力時に 98.07% のピーク効率
- 115VAC および 230VAC 入力、全負荷時に0.994を上回る力率
出力電圧オプション | PMP40261.1 |
---|---|
Vin(最小)(V) | 90 |
Vin(最大)(V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 390 |
Iout(最大)(V) | 2 |
出力電力(W) | 780 |
絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
入力タイプ | AC |
トポロジ | Boost- PFC |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYK6.PDF (106 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | 800-W High efficiency bridgeless Power Factor Correction (PFC) reference design | 2019/01/07 |