PMP40260

ユニバーサル AC 入力から 5V 1.5A を出力する USB Type-C™ DFP 出力アダプタのリファレンス デザイン

概要

PMP40260 は、USB Type-C™ アダプタ アプリケーション用のリファレンス デザインであり、USB Type-C™ デバイスだけでなく、DCP 充電プロトコルをサポートするレガシー デバイスにも 5V 1.5A を供給できます。.このソリューションは、高効率の一次側コントローラ UCC28704 を実装しています。システムの性能は完全にテストされており、伝導 EMI テストに合格しています。また、130 mΩ ケーブルで COC V5 Tier2 2016 仕様にも準拠しています。ダイオード整流器、一次側調整、一般的なトランス、および高度に統合されたタイプ C ポート コントローラと組み合わせることで、低いシステム コストを実現します。また、サイズは 47mmX34mmX15mm とコンパクトなフォームファクタを備えています。

特長
  • 一次側調整機能付きダイオード整流器 QR フライバック
  • 130mΩ ケーブルで 78% を超える高い 4 ポイント平均効率
  • USB Type-C™ DFP (DCP のみサポート)
  • EN55022 クラス B 伝導および放射線 EMI に準拠
  • サイズ 47mm x 15mm
出力電圧オプション PMP40260.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 1.5
出力電力(W) 7.5
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDY1.PDF (873 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRU33.PDF (122 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRU32.PDF (165 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRU35.ZIP (27 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE54.ZIP (203 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRU34.PDF (360 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRU31.PDF (112 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC287041 次側安定化 (PSR) 機能搭載、高効率、オフライン CV (定電圧) と CC (定電流) のフライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25821USB Type-C® ソース (供給) コントローラと 1.5A パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP40260 Test Results 2017/12/06

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP11612 ユニバーサル AC 入力から 5V 2A を出力するリファレンス デザインで、CoC Tier 2 2016 に準拠

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。