PMP11612
ユニバーサル AC 入力から 5V 2A を出力するリファレンス デザインで、CoC Tier 2 2016 に準拠
PMP11612
概要
PMP11612 は、5V 2Aのアダプタアプリケーション向けのリファレンスデザインです。このソリューションには、高効率の 1 次側コントローラ UCC28704 が採用されており、完全にテストされており、伝導および放射 EMI に合格しています。この設計は、低コスト化のためにダイオード整流器を使用しており、150mΩ のケーブルを用いた状態で COC V5 Tier2 2016 の仕様を満たしています。このボードのサイズは、47mmX34mmX15mm です。低コストの汎用トランスである EE16 を使用します。
特長
- 1 次側レギュレーションによるダイオード整流器 QR フライバック
- 150mΩ のケーブルを使用しても、4 点平均効率が 80% を超える高効率を実現
- 少ない部品点数で、優れた熱特性
- 包括的なテストを実施済みで、CE/RE に合格済み
- サイズ 47mm x 34 mm x 15mm
| 出力電圧オプション | PMP11612.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 2 |
| 出力電力(W) | 10 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLH0.PDF (123 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11612 Test Results | 2016/04/22 | |||
| 技術記事 | USB Type-C: charging a new world | PDF | HTML | 2016/10/04 | |||
| 技術記事 | USB chargers then and now: Type-C meets energy efficiency standards | PDF | HTML | 2016/09/23 |