PMP40183

高速充電 UFP アプリケーション向け 45W USB Type-C™ PD DFP アダプタのリファレンス デザイン

概要

PMP40183 リファレンス デザインは、高速充電に対応したソリューションで、UCC28740 を用いた 2 次側制御方式を採用し、定電圧・定電流制御を実現しています。この設計は、最大 15V/3A の PD 3.0 規格に対応しており、6.2V〜11V/4A の出力電力レベルにも対応しています。この出力性能により、PMP40183 電源ボードのリファレンス デザインと、TIDA-01582 を USB Type-C™ PD のUFP として使用する USB Type-C™ PD 制御ボードのリファレンス デザインとの間で、高速充電が可能になります。2 次側同期整流器 UCC24636 により、最大の SR 導通時間で高効率を実現します。

特長
  • バレー スイッチング動作と VS バランス S.R フライバック
  • ケーブル インピーダンス検出と BAT OVP が BQ25970 との共存を実現するシステムレベル ソリューション
  • 6.2V 〜 11V/4A をサポート
  • 標準の PD 3.0 5V、9V、15V/3A をサポート
  • Vbus は 20mV /ステップの分解能で調整可能
出力電圧オプション PMP40183.1 PMP40183.2 PMP40183.3 PMP40183.4
Vin(最小)(V) 85 85 85 85
Vin(最大)(V) 265 265 265 265
Vout (Nom) (V) 15 9 5 11
Iout(最大)(V) 3 3 3 4
出力電力(W) 45 27 15 44
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated Isolated Isolated
入力タイプ AC AC AC AC
トポロジ Flyback- Active Clamp Flyback- Active Clamp Flyback- Active Clamp Flyback- Active Clamp
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT006.PDF (1731 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRWB6.PDF (201 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWB8.PDF (39 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWB5.ZIP (28 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEO4.ZIP (672 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWB9.PDF (1353 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWB7.PDF (177 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC24636超低スタンバイ電流、同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q33mm x 3mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.9mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP40183 Test Results 2018/05/08
技術記事 Achieving the programmable power supply function in USB PD applications PDF | HTML 2018/10/22

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01582 USB PD PPS用、スイッチト キャパシタ高速充電のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。