TIDA-01582
USB PD PPS用、スイッチト キャパシタ高速充電のリファレンス デザイン
TIDA-01582
概要
このリファレンス デザインは、スマートフォン アプリケーションでスイッチト キャパシタ高速充電トポロジを使用するときの全体的なシステム性能を示すことを目的としています。システムには、USBパワー デリバリ(PD)のPPS (Programmable Power Supply)仕様をサポートするスマートACアダプタを使用して、充電ケーブル上の損失と、スマートフォン内での損失および温度上昇を減らす手法が採用されています。bq25970は、バッテリへ最大8Aの充電電流を供給可能な、TIで初めてのスイッチト キャパシタ充電器です。
特長
- 6Aで96.6%の高効率充電を実現
- USB PD の PPSの電圧および電流制御用の完全なシステム例
- スマートフォンおよび AC アダプタのソフトウェア フロー チャート
- bq25890 によるプリチャージ、テーパー チャージ、終了
- 3A ケーブル電流で 6A 充電を行う bq25970
- TUSB422 USB PD コントローラによりスマートACアダプタとの通信が可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVB3.PDF (49 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | USB PD PPS用、スイッチト・キャパシタ高速充電のリファレンス・ デザイン | 英語版 | 2018/01/08 |