PMP40025
75mW スタンバイ電力に対応する STB 用の 85 ~ 265Vac 入力、48V1A 出力電源のリファレンス デザイン
PMP40025
概要
PMP40025 はユニバーサル AC 入力、48W 出力のフライバック コンバータで、一次側制御 (PSR) に基づき、オプトカプラと二次側帰還部品を不要にして BOM コストを削減します。この設計は 48V/1A 単一出力で、平均効率 89%以上、無負荷電力 75mW (DOE 6 & CoC V5 Tier 2 準拠) を特徴としています。この設計は UCC24650 のウェイクアップ機能により、無負荷から全負荷まで ±3% の優れた過渡応答を示します。
特長
- 230Vac 無負荷時の待機電力 <75mW
- 無負荷~全負荷で ±3% 過渡応答
- 10% 負荷時および 4 点平均で高効率
- EN55022B CE テストに合格し
- 低コストの片面 PCB ボード
| 出力電圧オプション | PMP40025.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 48 |
| Iout(最大)(V) | 1 |
| 出力電力(W) | 48 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMO6.PDF (90 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP40025 Test Results | 2016/07/01 |