PMP4478
AC 入力、5V、3A 疑似共振フライバック・コンバータ、最適化された軽負荷効率、リファレンス・デザイン
PMP4478
概要
PMP4478 は、大電流を供給する家電アプリケーション向けに最適化されたリファレンス・デザインです。 出力側の π(パイ)タイプ・フィルタを通じて、低リップルと 50mV 未満の低ノイズを実現しています。また、この設計は最適化されたトランス設計を通じて、良好な軽負荷効率も実現しています。負荷が 300mW の場合、入力電力を 420mW 未満に制限することも可能です。
特長
- 軽負荷時の高効率を実現するために最適化された設計)負荷が 300mW の場合に入力電力が 420mW 未満)
- 低スタンバイ電力(30mW 未満)
- 低リップル・ノイズ(50mV 未満)
- 良好なダイナミック特性
- CE/RE 試験に合格
- 入出力の包括的な保護機能
出力電圧オプション | PMP4478.1 |
---|---|
Vin(最小)(V) | 90 |
Vin(最大)(V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout(最大)(V) | 3 |
出力電力(W) | 15 |
絶縁/非絶縁 | Isolated |
入力タイプ | AC |
トポロジ | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGC3.PDF (37 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP4478 Test Results | 2015/08/07 |