PMP31344
車載、DisplayPort™ ALT モード対応、12V 入力、140W デュアルポート USB 電力供給のリファレンス デザイン
PMP31344
概要
このリファレンス デザインは、車載用 USB 拡張電力範囲 (EPR) システムを表しており、2 つの USB Type-C® ポートで電力供給とデジタル通信の両方が行われます。USB-C ケーブルを接続する際、TPS26744E-Q1 は、プラグイン デバイスとの間でターゲット出力電圧と最大電流をネゴシエートします。その後、コントローラは、電力転送を処理する昇降圧コントローラ (LM251772) を有効にして適切に駆動します。
通信面においては、TPS26744E-Q1 は、接続された USB デバイス (携帯電話やノートパソコンなど) とネゴシエートし、USB-DP モードの選択が可能になります。その後、USB マルチプレクサ (MUX) (TUSB564-Q1)、DP MUX (TS3DV642)、フラット パネル ディスプレイ (FPD) -Link シリアライザを介してディスプレイ キャスティングが有効になります。
特長
- 12V バッテリ システム
- デュアル ポート USB PD 充電、ポートあたり 140 W
- USB DP ALT モードをサポート
- リモート ディスプレイ キャスティングをサポートする DP から FPD-Link へのブリッジ
| 出力電圧オプション | PMP31344.1 | PMP31344.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 9 | 9 |
| Vin(最大)(V) | 20 | 20 |
| Vout (Nom) (V) | 28 | 28 |
| Iout(最大)(V) | 5 | 5 |
| 出力電力(W) | 140 | 140 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT441.PDF (1202 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ESD 保護ダイオード
TPD4E02B04-Q1 — 車載、高速インターフェイス向け、クワッド、0.25pF、±3.6V、ESD (静電気放電) 保護ダイオード
DC/DC controllers
LM251772-Q1 — 自動車用、USB-PD 向け、I2C インターフェイス搭載、36V、4 スイッチ、昇降圧コントローラ
USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB564-Q1 — 車載、シンク (吸い込み) サイド向け、USB Type-C®、8.1Gbps、DP (DisplayPort) ALT モード、リニア リドライバ クロスポイント スイッチ
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS26744E-Q1 — 車載、240W EPR (拡張電力範囲) と DisplayPort 代替モード搭載、デュアル ポート USB Type-C PD (パワー デリバリ) コントローラ
ESD 保護ダイオード
TPD2E2U06-Q1 — 車載、USB および高速インターフェイス向け、デュアル 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保護ダイオード
開発の開始
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Automotive, 12V Input, 140W Two-Port USB Power Delivery With DisplayPort Alt Mode Reference Design | PDF | HTML | 2025/07/23 |