PMP31342
ハーフブリッジ LLC を使用した車載対応 300W µDC/DC コンバータのリファレンス デザイン
PMP31342
概要
この車載用 μDC/DC コンバータのリファレンス デザインは、UCC256612-Q1 を用いて225V ~ 450V の入力電圧範囲に対応する非同期ハーフ ブリッジ インダクタのインダクタ間コンデンサ (LLC) コンバータです。出力電圧は 48V で、最大負荷電流は 6.25A です。この設計では 196V まで動作可能で、それを下回るとオフになります。2 次側レギュレーションは、フォトカプラ エミュレータ ISOM8110-Q1 を使用して実現されます。
特長
- LLC コンバータによって広範囲の入力電圧に対応
- 優れた動的挙動
- 厳密なロード レギュレーション
- 経年劣化の影響を受けない、車載認証済みの 2 次側レギュレーション
- 全負荷効率 93.5%
| 出力電圧オプション | PMP31342.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 220 |
| Vin(最大)(V) | 450 |
| Vout (Nom) (V) | 48 |
| Iout(最大)(V) | 6.25 |
| 出力電力(W) | 300 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Half Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVT223.PDF (2435 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
SLVMEF7.PDF (155 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC25661-Q1 — 車載用、高密度、ワイド VIN および IPPC 搭載 VOUT LLC コントローラ
フォトカプラ エミュレータ
ISOM8110-Q1 — 車載、100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Automotive 300W μDC/DC Converter Reference Design Using Half-Bridge LLC | PDF | HTML | 2025/08/05 |