PMP31263
Class-Hオーディオアプリケーション向けの2相昇圧コンバータのリファレンスデザイン
PMP31263
概要
このリファレンスデザインは、Class-Hオーディオアプリケーション向けの2相車載用昇圧コンバータを備え、アナログまたはデジタルの出力電圧トラッキングに対応します。11Vの入力電圧で、800Wを超えるピーク出力電力を得ることができます。
このテストレポートは、外付け抵抗で構成されたLM5125-Q1に基づいています。診断および制御用にI²Cを備えたピン互換のLM51251-Q1も、この設計で使用可能です。
特長
- デジタルおよびアナログ電圧トラッキング
- I²C制御対応(ICバリアントに依存)
- 高効率と高ピーク出力
| 出力電圧オプション | PMP31263.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 9 |
| Vin(最大)(V) | 18 |
| Vout (Nom) (V) | 40.8 |
| Iout(最大)(V) | 25 |
| 出力電力(W) | 1020 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDME18.PDF (420 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Dual-Phase Boost Converter Reference Design for Class-H Audio Applications | PDF | HTML | 2025/03/18 |